Rotacinis padėties jutiklis, DST X510, 180 °
098G1029
Tiekiama įtampa [V] DC: 9 - 36, Elektros jungtis: Deutsch, Elektros jungties standartas: DT04-6P, Sukimosi kryptis: CW + CCW, Specifikacijos raktas: DS180000HC23A00 0033A00
098G1029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 6 pin |
| Elektros jungties standartas | DT04-6P |
| Elektros jungtis | Deutsch |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Single |
| Išėjimo signalas | SAE J1939 |
| Kampas / 1 kanalas [°] | 180 ° |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Pavara | A |
| Priedai | LEVER |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Rotacinis padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X510 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GRA |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Specifikacijos raktas | DS180000HC23A00 0033A00 |
| Sukimosi kryptis | CW + CCW |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.106 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.07 Kilogram |
| Tūris | 0.253 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162294789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |