Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotacinis padėties jutiklis, DST X510, 90 °

098G1015

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Deutsch, Elektros jungties standartas: DT04-6P, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: DS090000LA11A00 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungties standartasDT04-6P
Elektros jungtisDeutsch
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasRatio metric
Kampas / 1 kanalas [°]90 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DS090000LA11A00 0033X00
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X510
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRA
SCIP dokumentacijos Nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Specifikacijos raktasDS090000LA11A00 0033X00
Sukimosi kryptisCW
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.082 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279905533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm