Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotacinis padėties jutiklis, DST X510, 45 °

098G1013

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Deutsch, Elektros jungties standartas: DT04-6P, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: DS045000LA11A00 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]45 °
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungties standartasDT04-6P
Elektros jungtisDeutsch
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasRatio metric
Kampas / 1 kanalas [°]45 °
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DS045000LA11A00 0033X00
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PavaraA
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasRotacinis padėties jutiklis
Produkto tipasDST X510
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGRA
SCIP dokumentacijos Nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Specifikacijos raktasDS045000LA11A00 0033X00
Sukimosi kryptisCW
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.082 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279779011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm