Posvyrio padėties jutiklis, DST X730, 60 °
098G3508
Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Ašies tipas: Dvigubas, Specifikacijos raktas: MOR060060HC10 0033X00
098G3508
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 matavimo intervalas [°] | 60 ° |
| 2 matavimo intervalas [°] | 60 ° |
| Ašies tipas | Dvigubas |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 5 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | IEC 61076-2-101 |
| Elektros jungtis | M12 x 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Redundant |
| Išėjimo signalas | CAN-open |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X730-MOR060060HC10 0033X00 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Priedai | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Posvyrio padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X730 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GIT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| Specifikacijos raktas | MOR060060HC10 0033X00 |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.328 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.26 Kilogram |
| Tūris | 0.998 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162133439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |