Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X730, 180 °

098G3501

Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: MVR360360HC10 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]180 °
2 matavimo intervalas [°]180 °
Ašies tipasVienas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis5 kontaktai
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasRedundant
Išėjimo signalasCAN-open
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X730
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIT
SCIP dokumentacijos Nr.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Specifikacijos raktasMVR360360HC10 0033X00
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.307 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Tūris0.945 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428573085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm