Posvyrio padėties jutiklis, DST X720, 85 °
098G3018
Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Kabelis, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: FVR085085LA10 0033X01
098G3018
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 matavimo intervalas [°] | 85 ° |
| 2 matavimo intervalas [°] | 85 ° |
| Ašies tipas | Vienas |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties standartas | NĖRA |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Redundant |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kabelio ilgis [m] | 0.100 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Priedai | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Posvyrio padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X720 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GIG |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Specifikacijos raktas | FVR085085LA10 0033X01 |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.421 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.255 Kilogram |
| Tūris | 3.974 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |