Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X720, 360 °

098G3016

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Kabelis, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: FVR360360LA10 0033X01

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]360 °
2 matavimo intervalas [°]360 °
Ašies tipasVienas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasNĖRA
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasRedundant
Išėjimo signalasRatio metric
Kabelio ilgis [m]0.100 m
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionSensor DST X720-FVR360360LA10 0033X01
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X720
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIG
SCIP dokumentacijos Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Specifikacijos raktasFVR360360LA10 0033X01
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.425 Kilogram
Grynasis svoris0.255 Kilogram
Tūris3.974 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162431382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm