Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X720, 30 °

098G3015

Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: MOS030000HA10 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]30 °
Ašies tipasVienas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis5 kontaktai
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalas0.5 - 4.5 V
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X720-MVS360000HA10 0033X00
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X720
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIG
SCIP dokumentacijos Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Specifikacijos raktasMOS030000HA10 0033X00
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.283 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Tūris1.008 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162422298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm