Posvyrio padėties jutiklis, DST X720, 10 °
098G3014
Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: Kabelis, Ašies tipas: Dvigubas, Specifikacijos raktas: FOS010000HC10 0033X10
098G3014
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 matavimo intervalas [°] | 10 ° |
| Ašies tipas | Dvigubas |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties standartas | NĖRA |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Single |
| Išėjimo signalas | CAN-open |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Priedai | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Posvyrio padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X720 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GIG |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Specifikacijos raktas | FOS010000HC10 0033X10 |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.452 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.3 Kilogram |
| Tūris | 3.974 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |