Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X710, 45 °

098G2529

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: AMP SuperSeal, Ašies tipas: Dvigubas, Specifikacijos raktas: AO045000LA10 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]45 °
Ašies tipasDvigubas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungties standartas282108-1
Elektros jungtisAMP SuperSeal
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasRatio metric
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X710-AO045000LA10 0033X00
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X710
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIB
SCIP dokumentacijos Nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Specifikacijos raktasAO045000LA10 0033X00
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.058 Kilogram
Grynasis svoris0.036 Kilogram
Tūris0.211 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162737101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm