Posvyrio padėties jutiklis, DST X710, 10 °
098G2518
Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: M12 x 1, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: FV010000HA11 0033X02
098G2518
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 matavimo intervalas [°] | 10 ° |
| Ašies tipas | Vienas |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungčių komentarai | Overprinted |
| Elektros jungties dydis | 5 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | IEC 61076-2-101 |
| Elektros jungtis | M12 x 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grandinės tipas | Single |
| Išėjimo signalas | 0.5 - 4.5 V |
| Kabelio ilgis [m] | 0.200 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X710-FV010000HA11 0033X02 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Posvyrio padėties jutiklis |
| Produkto tipas | DST X710 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | GIB |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Specifikacijos raktas | FV010000HA11 0033X02 |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 36.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.00 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.046 Kilogram |
| Tūris | 0.778 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |