Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X710, 15 °

098G2513

Tiekiama įtampa [V] DC: 5, Elektros jungtis: Kabelis, Ašies tipas: Dvigubas, Specifikacijos raktas: X710-FO015000LA10 0033X02

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]15 °
Ašies tipasDvigubas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasNĖRA
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasRatio metric
Kabelio ilgis [m]0.200 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X710
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIB
SCIP dokumentacijos Nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Specifikacijos raktasX710-FO015000LA10 0033X02
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.095 Kilogram
Grynasis svoris0.046 Kilogram
Tūris0.699 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm