Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Posvyrio padėties jutiklis, DST X710, 180 °

098G2500

Tiekiama įtampa [V] DC: 10 - 36, Elektros jungtis: AMP SuperSeal, Ašies tipas: Vienas, Specifikacijos raktas: AV360000HC10 0033X00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 matavimo intervalas [°]180 °
Ašies tipasVienas
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6 pin
Elektros jungties standartas282108-1
Elektros jungtisAMP SuperSeal
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grandinės tipasSingle
Išėjimo signalasCAN-open
Material DescriptionSensor DST X710-AV360000HC10 0033X00
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PriedaiNE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasPosvyrio padėties jutiklis
Produkto tipasDST X710
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasGIB
SCIP dokumentacijos Nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Specifikacijos raktasAV360000HC10 0033X00
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]36.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.059 Kilogram
Grynasis svoris0.048 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428573061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm