Stebėjimo modulis, PR-SC4K Direct
300B4311
Naudojimo sritis: Monitorius, aliarmas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 240, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
300B4311
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 4 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [W] | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 300B4302 |
| Material Description | DEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit |
| Naudojimo sritis | Monitorius, aliarmas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo modulis |
| Produkto savybės | Aliarmų valdymas |
| Produkto tipas | PR-SC4K Direct |
| Produktų grupė | Nuotolinio matavimo įtaisas |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 6 vnt. |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 100 V |
| Veikimas | Temperatūra |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.872 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.685 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428650595 |