Termostatai, Veria WT45, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys, 16
189B4072
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: LED
189B4072
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | LED |
| Elemento IP klasė | 20 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 2.50 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Plotis [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | Veria WT45 |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Veria Control WT45 Black |
| Spalva | Juodas |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 285 Gram |
| Grynasis svoris | 150 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254097 |