Danfoss logo
Termostatai, Veria WT45, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys, 16-product-details

Termostatai, Veria WT45, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys, 16

189B4071

Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: LED

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]86 mm
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekrano tipasLED
Elemento IP klasė20
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]2.50 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantija [Metai]2
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Maks. varžinė apkrova [A]16
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Plotis [mm]86.00 mm
Charakteristika
Vertė
Product line21
Produkto tipasVeria WT45
Produktų grupėTermostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVeria Control WT45 White
SpalvaBaltas
TaikymasFloor heating
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris285 Gram
Grynasis svoris150 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.882 Liter
EAN/UPC5703466254073