PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000
188X7518
Length [mm]: 3000
188X7518
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS16-3000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN300 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.001 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.001 Kilogram |