Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
ModelSF101-IS10-600
Charakteristika
Vertė
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMW Insulation jacket
Produktų grupėHeat exchangers
SujungimasDN200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris66.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris66.4 Kilogram