Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
ModelS65-IS25-3000
Charakteristika
Vertė
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMW Insulation jacket
Produktų grupėHeat exchangers
SujungimasDN200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris44.9 Kilogram
Grynasis svoris44.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.76 Cubic meter