PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000
188X6187
Length [mm]: 4000
188X6187
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR |
| Model | S62-IS10-4000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 55 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 55 Kilogram |