MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000
188X5318
Length [mm]: 1000
188X5318
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW |
| Model | S43-IS16-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1277.637 Liter |