Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, M-Bus
187F2642
Energy meter for commercial applications
187F2642
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15.0 m. |
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinaminis intervalas | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | kWh |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | M-Bus |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 1.2 m |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 5.62 m³/h |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | SONO40 DN20 qp2.5 130 R HC 230V MBus |
| Montavimas | Grąžinimas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoMeter 40 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
| Savybės | Energy meter for commercial applications |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Sujungimo matmenys | G 1 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 1.5 m |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 19 g |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.175 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.925 Kilogram |
| Tūris | 3.121 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |