Plate, S1/PL.05 TI TL 1234R/L
185H1041
Connection: DN25, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1041
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S1/PL.05 Ti TL 1234R/L |
| Model | S1/PL.05 TI TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Storis [mm] | 0.5 mm |
| Sujungimas | DN25 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.07 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.07 Kilogram |