Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

183B6006

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEEYes
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV galia [kW] [Max]65 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
PipingPPS composite
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat 4.0 W PRO AT
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.54 Kilogram
Grynasis svoris10.04 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris79.909 Liter
EAN/UPC5715162513279