EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tipas 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gaubto pasirinkimas | White-lacquered steel sheet |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV galia [kW] [Max] | 70 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Piping | PPS composite |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 4 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.54 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.04 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |