EvoFlat 4.0 FPS AT, Apačia, 55 kW, Tipas 3
183B3508
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3508
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gylis su gaubtu [mm] | 150 mm |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV galia [kW] [Max] | 55 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | dešinė ir apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat 4.0 FPS AT |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.5 bar |
| Savybės | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 18 kW |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | AB-PM |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424686536 |