PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1300
181H2425
Length [mm]: 1300
181H2425
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S64-IS25-1300 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 28.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 28.5 Kilogram |