MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500
181H2417
Length [mm]: 1500
181H2417
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS25 FEA L1500 DP MW |
| Model | S64-IS25-1500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 1 Kilogram |