PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG16-1000
181H2334
Length [mm]: 1000
181H2334
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG16 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S47-IG16-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 26 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 26 Kilogram |