MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
| Model | S113-IS16-2000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN250 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 47 Kilogram |
| Grynasis svoris | 47 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 3.553 Cubic meter |