PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600
181H1814
Length [mm]: 600
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
181H1814
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B |
| Model | S110-IS06-600 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 29.9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 29.9 Kilogram |