MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000
181H1795
Length [mm]: 1000
181H1795
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S110-IS10-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 36.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2054.439 Liter |