Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600

181H1794

Length [mm]: 600
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
ModelS110-IS06-600
Charakteristika
Vertė
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMW Insulation jacket
Produktų grupėHeat exchangers
SujungimasDN150

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris29.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris29.9 Kilogram