MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2000
181H1729
Length [mm]: 2000
181H1729
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S100 IS16 FEA L2000 DP MW |
| Model | S100-IS16-2000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 41.8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 41.8 Kilogram |