MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500
181H1727
Length [mm]: 1500
181H1727
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS16-1500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 39 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 39 Kilogram |