Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300

181H1726

Length [mm]: 1300
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1300DIV.B
ModelS100-IS06-1300
Charakteristika
Vertė
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMW Insulation jacket
Produktų grupėHeat exchangers
SujungimasDN200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris41.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris41.8 Kilogram