Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600

181H1722

Length [mm]: 600
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
ModelS100-IS06-600
Charakteristika
Vertė
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkto pavadinimasAccessory
Produkto tipasMW Insulation jacket
Produktų grupėHeat exchangers
SujungimasDN200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris41.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris41.8 Kilogram