MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300
181H1592
Length [mm]: 1300
181H1592
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW |
| Model | S86-IS10-1300 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1762.733 Liter |