MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500
181H1540
Length [mm]: 1500
181H1540
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-1500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN300 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 36.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36.9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.79 Cubic meter |