MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000
181H1532
Length [mm]: 1000
181H1532
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B |
| Model | S81-IS16-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN300 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40.8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 40.8 Kilogram |