PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-2000
181H1527
Length [mm]: 2000
181H1527
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 DS10 L2000 DP PUR (DDC FR |
| Model | S110-DS10-2000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 36.07 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 36.07 Kilogram |