PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-1500
181H1499
Length [mm]: 1500
181H1499
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L1500 DP PUR |
| Model | S67-IS10-1500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN250 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 34.8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 34.8 Kilogram |