MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-500
181H1059
Length [mm]: 500
181H1059
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L500 DP MW |
| Model | S47-IG10-500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 23.7 Kilogram |