MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-400
181H1058
Length [mm]: 400
181H1058
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L400 DP MW |
| Model | S47-IG10-400 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17 Kilogram |
| Grynasis svoris | 17 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 550.775 Liter |