PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600
181H1052
Length [mm]: 600
181H1052
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR |
| Model | S47-IS10-600 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 28.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 28.3 Kilogram |