MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600
181H0881
Length [mm]: 600
181H0881
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW |
| Model | S43-IS10-600 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20 Kilogram |
| Grynasis svoris | 20 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.98 Cubic meter |