PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-1000
181H0684
Length [mm]: 1000
181H0684
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IG10 L1000 FEA DP PUR |
| Model | S36-IG10-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 728.333 Liter |