MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000
181H0678
Length [mm]: 2000
181H0678
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW |
| Model | S36-IS10/16-2000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 64.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 64.2 Kilogram |