PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-400
181H0608
Length [mm]: 400
181H0608
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG L400 FEA FC PUR |
| Model | S31A-IG10/16/25-400 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN65 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 445.952 Liter |