PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-600
181H0536
Length [mm]: 600
181H0536
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP PUR |
| Model | S21/S22-IS25-600 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 369.648 Liter |